MA-02-250-02-140
Bloqueo de puerta de entrada McCoy, Tirador Portofino, A derechas exterior, 22-30 mm Espesores de la puerta, Cromado
Acabado | Chapado en cromo |
---|---|
Opción de la cerradura | Privacy knob with emergency egress |
Espesor del panel exterior | 22.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 30.00 |
Accionamiento | A derechas exterior |
Tipo de maneta | Tirador Portofino |
Acabado del tirador | Cromado |
Clase | MA - Cierres para puertas oscilantes |
Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.
Escribir Tu Propia Revisión