The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Home
Cierre flexibles con tirador, Montaje oculto, Tornillo autorroscantes , Retén de nylon, Natural , Negro
F7-547
Cierre flexibles con tirador, Montaje oculto, Tornillo autorroscantes , Retén de nylon, Natural , Negro
Especificaciones
Material
Retén de nylon
Acabado
Natural
Color
Negro
Paso de rosca
Tornillos autorroscantes
Tipo de montaje
Montaje oculto
Clase
F7 – Cierres flexibles con tirador en T
Los cierres flexibles F7 con tirador en T se adaptan bien a las irregularidades de alineación y cuentan con un tirador no conductivo y resistente a la radiación UV que proporciona ventajas notables en cuanto a absorción de vibraciones, logrando un cierre firme y silencioso.
Escribir Tu Propia Revisión
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
7962
2024-05-03
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
972
2024-05-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
812
2024-05-03
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
204
2024-05-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
40
2024-04-30
sales@austinhardware.com
800-821-3520
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
33
2024-05-03
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
31
2024-05-03
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
11
2024-04-29
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
Zygology Ltd
Oxford UK
9
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
8
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
8
2024-05-03
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
6
2024-05-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
6
2024-04-29
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Clancey Company
Overland Park KS USA
3
2024-04-11
info@clancey.com
1.800.747.7405
Dean Lewis Associates
Hayward CA
2
2024-04-16
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650