EM-05-53-2001
Latch
Material | Nylon de fibra de vidrio |
---|---|
Color | Negro |
Cerradura electrónica | Sí |
Anulación mecánica | No |
Tension | 5 V |
Opciones de Conectores | Conector sin sellado |
Clase | EM-05 – Pestillos deslizantes electrónicos |
La serie de pestillos deslizantes electrónicos EM-05 de Southco ofrece un control de acceso mejorado en aplicaciones que requieren un cierre oculto, controlado y seguro. Esta serie combina en una sola unidad la comodidad del acceso electrónico y del mecanismo «empujar para cerrar». Su versatilidad, facilidad de instalación y diseño reducido permiten una fácil transición desde el acceso físico mecánico al electrónico.
Escribir Tu Propia Revisión