E5-M-402-UU1-11

Cierre de leva de agarre fijo, Mini, Cierre con llave, Sellado, Aleación de zinc, Cromado, Brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Color Brillante
Acceso restringido Con cerradura
Sellado
Tipo de espesores Fixed
Tipo de cabeza Cylinder Lock
Serie Mini
Clase  E5 - Cierres de panel Quad
Estos cierres proporcionan la simplicidad de un acceso rápido con sólo un cuarto de vuelta, múltiples materiales, además de la versatilidad de sus numerosos tipos de accionamiento, incluyendo accionamiento manual, mediante llave o herramienta. Sus trinquetes, con una pequeña inclinación, presentan un ajuste compacto, minimizando vibraciones y ruidos.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierre de leva de agarre fijo, Mini, Cierre con llave, Sellado, Aleación de zinc, Cromado, Brillante

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.