V2/V3/V4 - Cierres de tracción Serie Versa-Latch

El diseño Versa Latch incorpora un muelle de torsión externo para ajustarse a las irregularidades dimensionales entre el panel y el bastidor, en aplicaciones donde el cierre y el retén se sitúan en el mismo plano. Esta variación incorporada considera irregularidades o cambios en el panel o junta aislante a lo largo del tiempo.
V2/V3/V4 - Cierres de tracción Serie Versa-Latch
Múltiples tamaños de cierre, disponibles en múltiples materiales, se ajustan a diferentes variaciones de dimensiones entre panel y bastidor en cada aplicación.
  • La placa de sujeción con muelle incorporada compensa hasta 2,3 mm en irregularidades por la junta de estanqueidad
  • El amplio rango de tamaños de cierre permite una amplia variedad de configuraciones de cierres y retén
  • Opciones de seguridad disponibles para evitar posibles forzaduras
  • Modelos disponibles en acero inoxidable
  • Opción para candado disponible en modelo pequeño con pletina corta
  • Opción para precinto con alambre disponible en modelo pequeño con pletina corta

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando V2/V3/V4 - Cierres de tracción Serie Versa-Latch

Ver como Parrilla Lista

16 artículos

Establecer dirección descendente
por página