97-57-104-11

Cierre de tracci贸n Serie Over Center, Tama帽o mediano, Exposed Keeper (single hole mount), Acero, Chapado en zinc, cromado brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Chapado en zinc, cromado brillante
Color Brillante
Tipo de ret茅n Exposed Keeper (single hole mount)
Tama帽o Medium Size, 50 Series
Tipo Handle
Clase聽 97 - Cierres Serie Over-Center
Su accionamiento tipo palanca crea una acci贸n over-center, y su atractivo y simple dise帽o incorpora una tensi贸n natural en el mecanismo de resorte curvado del cierre, para prevenir aperturas accidentales. M煤ltiples tama帽os, acabados, dise帽os de ret茅n y otras opciones que satisfacen una gran variedad de requerimientos de aplicaciones.
Escribir Tu Propia Revisi贸n
Est谩s revisando:Cierre de tracci贸n Serie Over Center, Tama帽o mediano, Exposed Keeper (single hole mount), Acero, Chapado en zinc, cromado brillante

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACI脫N. HAGA CLIC EN EL BOT脫N PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos est谩ndar. Explore las posibilidades de c贸mo Southco puede crear una soluci贸n para cumplir con los requerimientos espec铆ficos de su aplicaci贸n.