09-13-204-26
Tornillo de rosca rápida, Tamaño pequeño, Moleteado, 3.4 mm Diámetro del taladro, Acero inoxidable, Pasivado
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Espesor del material | 6.40 |
Espesor máximo del panel exterior | 3.40 |
Diámetro del taladro | 7.90 |
Tamaño | Small Size 09 |
Longitud | 13.90 |
Tipo | Screw |
Clase | 9/12/17 - Tornillos de rosca rápida |
Consiga la funcionalidad de una solución de cierre con un tornillo más rápido y la comodidad de un acoplamiento firme para aplicaciones con un acceso frecuente. Estos tornillos utilizan una rosca Acme modificada para combinar el funcionamiento que un cierre de 1/4 de vuelta proporciona con el poder de agarre y ajuste de un tornillo cautivo.
Escribir Tu Propia Revisión