Produtos

Dobradiças

Southco Hinges are designed to add functionality to doors and panels, offering high quality feel and performance that lasts over the lifetime of the application. Southco offers a variety of hinges, including removable hinges that allow easy door removal, friction hinges and torque hinges that allow a heavy door to be held open, lifted or moved into one or many positions, and concealed hinges that take up minimal packaging space.

Suportes de Monitores

Os suportes de monitores Southco fornecem um posicionamento intuitivo e ergonômico dos monitores. Eles estão disponíveis em uma variedade de opções, desde dispositivos de inclinação simples até braços de montagem que permitem que o monitor seja manipulado facilmente em vários eixos. Os suportes de exibição da Southco têm o recurso exclusivo de permanecerem na posição em que o usuário os deixa sem grampos ou alavancas de travamento necessárias.

Puxadores

<div class="xfxf"> <p> Os Puxadores da Southco são instalados de maneira rápida e fácil para fornecer pontos de aderência ergonômicos confortáveis para abrir portas ou gavetas do gabinete e remover painéis montados.</p> </div>

Você está visualizando Produtos

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 31304

Página
por página
Ajustar Direção como Decrescente
Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 31304

Página
por página
Ajustar Direção como Decrescente