LJ-10CW6000
Pinos LOCKWELL® , Detentor com duas esferas - Precisão, Argola, com aba, 15.840 mm, 152.4 mm, Aço inox, Passivado
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Altura (Comprimento) | 152.40 |
| Acionamento | Detentor com duas esferas - Precisão |
| Modelo do Puxador | Argola, com aba |
| Comprimento | 152.40 |
| Diâmetro do pino | 15.9 mm |
| Classe | LA/LJ - Pinos de Detenção LOCKWELL® para o setor Aeroespacial e Militar |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão