Unikey - Dobradiças Externas Removíveis

As dobradiças removíveis permitem que portas sejam removidas de maneira rápida, fácil e segura, sem o auxílio de ferramentas. Uma variação de configuração, de removível para não-removível, permite a instalação de maneira permanente com as dobradiças disponíveis em vários modelos para atender a uma grande variedade de aplicações.
Unikey - Dobradiças Externas Removíveis

Características e benefícios

As dobradiças estão disponíveis em diversos estilos de instalação: alinhada, deslocada, frontal, traseira ou embutida - para adequar-se à estrutura do painel ou criar uma apresentação externa mais clean.
  • Remoção de portas de maneira fácil e rápida
  • Opção econômica com instalação simples e intuitiva
  • Parafusos de instalação ocultos para uma aparência final clean e profissional
  • Diversos modelos para atender às mais variadas aplicações

Opções Disponíveis

  • Diversas opções de materiais e acabamentos disponíveis, incluindo cromado, pintura a pó preta, aço inox e plástico
  • Variedade de tamanhos disponíveis

Padrões e Especificações

  • Rotação de porta de 90 a 180 graus
Videos are not available.

Você está visualizando Unikey - Dobradiças Externas Removíveis

We can't find products matching the selection.