R6 - Dobradiças Ocultas

Estas dobradiças estilo rolete integram as vantagens estéticas de uma instalação oculta com a possibilidade de uso em várias posições diferentes, variadas orientação de portas e recursos de detenção incorporados. Estas dobradiças mantém portas abertas sem a necessidade de suportes mecânicos adicionais, permitindo que tampos e portas com movimento reclinável possam ser usados como prateleiras de apoio, quando na posição aberta.
R6 - Dobradiças Ocultas

Características e benefícios

 
  • Modelos com instalação totalmente oculta ajudam a proporcionar um visual clean e sem brechas quando o painel está fechado
  • Três modelos diferentes proporcionam vários intervalos de movimento de abertura e/ou posicionamento de portas (180˚, 90˚ e 78˚)
  • Um recurso de retenção incorporado elimina a necessidade de componentes adicionais para manter as portas abertas, proporcionando a conveniência de um acesso livre a compartimentos de máquinas durante manutenção.
  • Podem ser usadas em aplicações horizontais e verticais (incluindo tampos e portas com de abertura ascendente ou descendente

Opções Disponíveis

  • Disponíveis em dois tipos de materiais: aço zincado ou aço inox, para aplicações que exigem resistência contra corrosão
  • Três opções de abertura: 78˚, 90˚ e 180˚

Padrões e Especificações

  • Temperatura de operação: -40˚ C (-40˚ F) a 85˚ C (185˚ F)

Você está visualizando R6 - Dobradiças Ocultas

Ver como Grade Lista

6 Items

por página
Ajustar Direção como Decrescente
Ver como Grade Lista

6 Items

por página
Ajustar Direção como Decrescente