DM - Porca Gaiola e Inserto para Rack

A Porca Gaiola e Inserto DM da Southco oferecem uma instalação frontal simples, conexões sólidas e capacidade de instalação em racks e painéis de diferentes dimensões. Estes insertos são a opção ideal para racks para TI, com um custo instalado mais baixo do que uma porca gaiola convencional e a flexibilidade de fácil reconfiguração em campos.
DM - Porca Gaiola e Inserto para Rack

Características e benefícios

Estes insertos de fácil instalação representam uma alternativa melhor e com menor custo que as porcas gaiola convencionais. Estes insertos não requerem o uso de ferramentas especiais, são instalados na parte frontal do rack ou painel e podem sem facilmente reposicionados, permitindo o intercâmbio de componentes em aplicações em campo.
  • Os dois insertos encaixam em furos quadrados de 9,5 mm, tamanho padrão de sistemas de rack da indústria de TI
  • Modelos com instalação frontal possibilitam o uso em racks tubulares e racks muito cheios, que não oferecem um acesso conveniente
  • Os componentes são montados no inserto previamente instalado com o uso de um parafuso máquina M6
  • Os insertos são mantido fixos no rack (ou painel) após a remoção dos componentes
  • Insertos reaproveitáveis podem ser facilmente removidos e reposicionados em campo, caso desejado
  • O modelo MonoSert, para aplicações de carga leve ou média, consiste de um engate em aço mola e um parafuso em aço temperado
  • O modelo DuoSert oferece maior força de tensão, para uso em portas mais finas
  • Os dois modelos oferecem um ótimo desempenho, com alta resistência a choques e vibração, quando acoplados

Opções Disponíveis

  • Insertos de diferentes tamanhos podem ser encomendados, para atender a padrões industriais de variadas dimensões
  • Modelos de Porca Gaiola e Inserto para Rack modificados também estão disponíveis, para atender a requisitos de instalação específicos

Padrões e Especificações

  • Os dois modelos (Porca Gaiola e Inserto para Rack) estão em conformidade com a norma RoHS, para satisfazer aos padrões da União Europeia

Você está visualizando DM - Porca Gaiola e Inserto para Rack

Ver como Grade Lista

2 Items

por página
Ajustar Direção como Decrescente
  1. DM-10-10216-10

    Monosert

Ver como Grade Lista

2 Items

por página
Ajustar Direção como Decrescente