D4-A35T18DSS18PSNA
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 35
Modelo de inserto | Fenda |
---|---|
Série de diferentes tamanhos | Tamanho 35 |
Style | Supersônico |
Tipo | Receptáculo |
Classe | D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line |
Código Federal de Fabricante | 72,794.00 |
DFCI Número | 2351-20-18D18S-PAS |
Mil-Spec | MIL-F-5591C |
O fixador quarto de volta DZUS® D4 Standard-Line da Southco oferece uma gama completa de pinos de quarto de volta, receptáculos montados e acessórios, para aplicações de acesso rápido em muitas indústrias onde é necessária uma fixação segura e resistente a vibrações. A linha inclui várias opções de tamanho e modelos de cabeça/acionamento, na escolha de materiais de aço ou aço inoxidável com uma ampla seleção de acabamentos de proteção. Para melhorar a experiência do usuário, os anéis de retenção podem garantir que o pino permaneça fixo, evitando perdas, enquanto as molas de ejeção podem oferecer uma confirmação visual de que o fixador está firmemente seguro.
Escrever sua própria revisão