D2-517-423-190
DZUS® Quarter-Turn Stud, Large Size, Bail Handle, Steel Zinc Plate, Bright chromate
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
Cor / Aparência | Brilhante |
Modelo de inserto | Maçaneta com alça |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho 7 |
Diâmetro do pino | 7 mm |
Comprimento do fixador (L) | 23.00 |
Comprimento | 23.00 |
Diâmetro do pino | 7 mm |
Tipo | Receptáculo |
Classe | D2 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Rapier |
Este versátil design oferece uma ampla variedade de soluções de baixo custo e com tolerância de altura para aplicações com alto volume de produção. Esta solução oferece recursos de detenção e parada positiva, para um posicionamento consistente e resistência contra vibração. Recursos de acesso e liberação rápidos proporcionam uma grande alternativa para parafusos roscados em aplicações com acesso frequente.
Escrever sua própria revisão