C18-331-E00
Fecho Multiponto, escamoteavel, Reversível, Pino cadeado, Quadrado 8mm, com vedação, Plástico, Preto
Material | Poliamida 6, Zamac |
---|---|
Cor / Aparência | Cromo, Preto |
Restrição de acesso | Ferramenta, Uso de cadeado |
Modelo de inserto | Quadrado 8 mm |
Modelo de acionador | Flushed Handle |
Pontos de engate | 2-pontos |
Classe | Unikey - Fechos Multiponto Reversíveis |
O design modular desse sistema oferece extrema flexibilidade em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparaçÃo do painel existente. Travamento multipontos, linguetas para travamento de três pontos e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuraçÃo e representam uma reduçÃo no custo final do produto.
Escrever sua própria revisão