A5-F20-LLLLC-00-77
Travamento Multipontos com Vareta Redonda, Rolamentos médios Type
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zinco níquel |
Tipo de adaptador | Compatível com Fechos H3 com Acionador Linear |
Tipo de vareta | Rolamentos médios |
Especificações de conformidade | GR 487 |
Classe | A5 - Sistemas de Travamento Multipontos com Vareta Plana |
O Sistema de Travamento Multipontos com Vareta Plana oferece a conveniência do fechamento multipontos através de um único ponto de acionamento. Estes pontos de travamento adicionais, localizados nas extremidades do painel, garantem uma maior segurança e resistência para portas de grandes dimensões através da eliminaçÃo de pontos de alavancagem, deformaçÃo e ruído.
Escrever sua própria revisão