A-30E-D22-240
Fecho Lingueta, Ajustável, Maçaneta curta, Travamento por chave vários segredos, 50mm (1.97 in) Altura, com vedação, Zamac, Pintura a Pó, Preto
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Preto |
Cor / Aparência | Preto |
Restrição de acesso | Travamento com chave, Uso de cadeado |
Tipo de altura | Reguláveis |
furo de instalação | 20.1 mm |
Modelo de inserto | Aleta |
Altura - Mínima (mm) | 40.00 |
Altura - Máxima (mm) | 50.00 |
Tipo de Lingueta | 4mm linguestas protegida |
Modelo de acionador | Maç aneta Curta |
Especificações de conformidade | IP 65 |
Classe | Unikey - Fechos Lingueta Reguláveis |
Estes fechos proporcionam simplicidade, economia e acesso rápido, bastando apenas um giro quarto de volta rápido para seu acionamento. Sua construçÃo versátil em diversos materiais, combinada com a flexibilidade de um desenho modular, proporciona diversas opções de tamanho e tipos de acionamento. A ajustagem da lingueta permite flexibilidade nas dimensões do painel e batente, assim como na compressÃo desejada. Também disponível em linguetas com convite para maior aperto, minimizando assim ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão