85-T-420-16
DZUS® Lion Quarter-Turn Stud, Large Size, Tamper-Resistant Head, Steel Zinc Plate, Bright chromate
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
Cor / Aparência | Brilhante |
Modelo de inserto | Cabeça inviolável |
Série de diferentes tamanhos | Grande 85 |
Comprimento do fixador (F) | 22.00 |
Comprimento do fixador (L) | 17.30 |
Comprimento do fixador (U) | 13.30 |
Comprimento | 13.30 |
Tipo | Receptáculo |
Classe | 81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion |
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.
Escrever sua própria revisão