62-20-13
Fechos de Compressão , Fechos Levante e Gire, Tamanho miniatura, Zamac, Filme químico para proteção, Natural
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Filme químico para proteção |
Cor / Aparência | Natural |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 5.00 |
Altura - Mínima (mm) | 28.00 |
Altura - Máxima (mm) | 34.00 |
Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho miniatura |
Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
Fecho montado | Não |
Classe | 62 - Fechos de compressão - alavanca rotativa |
Aprimore uma variedade de designs de painéis com a inclusão de um recurso de acesso rápido e fácil, além de inúmeras outras vantagens que estes fechos podem oferecer ao seu projeto. Eles proporcionam um nível de compressão preciso, sem friccionar ou desgastar a lingueta e estão disponíveis em vários acabamentos, para complementar virtualmente qualquer aplicação.
Escrever sua própria revisão