58-21-215-26
Parafusos, Aço inox, Preto
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Acabamento preto |
Cor / Aparência | Preto |
Tipo de rosca ou furo | 1/4-20 |
Série | Básico |
Classe | 51/53/58 - Parafusos Imperdíveis |
Estes parafusos imperdíveis proporcionam um acabamento polido e elegante, aliado a um eixo de amplo comprimento, proporcionam um acoplamento perfeito ao receptáculo roscado instalado no batente de painéis com as mais variadas espessuras. Os parafusos imperdíveis estão disponíveis em modelos com ou sem mola de ejeção, que retrai o corpo do parafuso quando acoplado e ejeta o mesmo, quando liberado.
Escrever sua própria revisão