4C-SM-2411-W008-T
Parafusos Imperdíveis, 6-32 Rosca, Tecnologia de instalação de superfície, Combinação TORX®/Fenda, Aleta , Azul
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Natural |
Cor / Aparência | Azul |
Modelo da manopla | Aleta |
Material da manopla | Plástico |
Tipo de rosca ou furo | 6-32 |
Modelo de inserto | Combinação TORX®/Fenda |
Instalação | Tecnologia de instalação de superfície |
Tamanho do inserto | Combinação T15 TORX®/Fenda |
Série | Prism |
Embalagem | Embalado em bandejas |
Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Escrever sua própria revisão