47-11-504-62
Parafusos Imperdíveis, 10-32 Rosca, Escareado, Fenda, Recartilhado, Preto
Acabamento | Revestimento em pó |
---|---|
Cor / Aparência | Preto |
Modelo da manopla | Recartilhado |
Material da manopla | Liga de alumínio |
Tipo de rosca ou furo | 10-32 |
Modelo de inserto | Fenda |
Instalação | Flageado no |
Série | Acesso restrito |
Espessura mínima do painel exterior | 3.20 |
Espessura máxima do painel exterior | 4.80 |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 8.90 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 4.10 |
Embalagem | Embalagem a granel |
Comprimento do flange | 3.40 |
Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Escrever sua própria revisão