1-M10-132-000
Fecho Lingueta, Fenda, com vedação, Plástico, Preto, Pintura a Pó, Preto
Material | Poliamida 6, Zamac |
---|---|
Cor / Aparência | Preto |
Vedado | Sim |
furo de instalação | 19.6 mm |
Modelo de inserto | Inserto fenda |
Tipo de Lingueta | Sem lingueta |
Especificações de conformidade | IP 65 |
Classe | Unikey - Fechos Lingueta Fixos |
Estes fechos proporcionam simplicidade, economia e acesso rápido, bastando apenas um giro quarto de volta rápido para seu acionamento. Sua construçÃo versátil em diversos materiais, combinada com a flexibilidade de um desenho modular, proporciona diversas opções de tamanho e tipos de acionamento. Também disponível em linguetas com convite para maior aperto, minimizando assim ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão