The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Engate Rápido Rotativos, Tamanho pequeno, Rebitado, Aço, Brilhante
K3-1660-07
Fechos de Engate Rápido Rotativos, Tamanho pequeno, Rebitado, Aço, Brilhante
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Brilhante
Restrição de acesso
Sem restrição
Série de diferentes tamanhos
Tamanho pequeno
Style
Placa de ancoragem - curta
Mola
Rebitado
Tipo
Engate
Classe
K2/K3/K4/K5 - Fechos de Engate Rápido Rotativos
Grandes cargas de trabalho, uma conveniente vantagem mecânica e corpo compacto são vantagens que fazem com que estes fechos de engate rápido rotativos da Southco sejam a opção perfeita para aplicações coplanares onde força e espaço são considerações funcionais importantes.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
808
2024-05-03
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
334
2024-04-26
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
101
2024-05-01
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
86
2024-05-01
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
12
2024-04-29
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
8
2024-05-03
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
7
2024-05-03
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Intech Holdings Limited
Beijing
2
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2024-05-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0