The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 9, Rivet-on, Steel, Zinc Immersion Coating
D8-339-400-121
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 9, Rivet-on, Steel, Zinc Immersion Coating
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincagem por imersão
Modelo de receptáculo
Rebitado
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 9
Tipo
Lingueta
Classe
D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
5710
2024-05-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3558
2024-05-16
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
317
2024-05-16
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Zygology Ltd
Oxford UK
291
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Handy FIX
Warsaw Poland
92
2024-05-07
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
53
2024-04-25
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4
2024-05-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
2
2024-05-16
sales@htfinc.com
1.800.466.1940