The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-336-100-300
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 6, Press-In, Brass
Especificações
Material
Bronze
Modelo de receptáculo
Pressão
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 6
Tipo
Lingueta
Classe
D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
18369
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Clancey Company
Overland Park KS USA
612
2024-06-04
info@clancey.com
1.800.747.7405
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
606
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
478
2024-06-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
267
2024-06-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
94
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
88
2024-05-29
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Handy FIX
Warsaw Poland
84
2024-05-07
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
55
2024-05-07
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
12
2024-06-04
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2024-06-03
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388