The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 5, Stainless Steel Passivated
D4-S5-225SS
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 5, Stainless Steel Passivated
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Modelo de receptáculo
Rebitado
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 5
Tipo
Lingueta
Classe
D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
38
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066