The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Especificações
Tipo
Lingueta
Classe
D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2722
2024-05-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
350
2024-05-20
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
84
2024-05-13
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
29
2024-05-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388