The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos flexíveis e alavanca superior rápido, Tamanho grande, Instalação oculta, Aço inox, Preto
C7-20
Fechos flexíveis e alavanca superior rápido, Tamanho grande, Instalação oculta, Aço inox, Preto
Especificações
Material
Aço inox, Borracha
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Sem restrição
Tipo de instalação
Instalação frontal
Tipo de engate
Instalação oculta
Operação
Com alavanca
Série de diferentes tamanhos
Tamanho grande
Classe
C7 - Fechos de Engate Rápido Flexíveis
Os Fechos de Engate Rápido Flexíveis da série C7 apresentam um design com baixa saliência, linhas suaves e construçÃo em elastômero termoplástico que acomoda desalinhamentos significativos em aplicações sujeitas a choques e vibraçÃo. Todos os mecanismos de acionamento e componentes de instalaçÃo sÃo ocultos debaixo do fecho quando na posiçÃo fechado, proporcionando um visual limpo para qualquer aplicaçÃo.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
3064
2024-07-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
500
2024-06-28
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zygology Ltd
Oxford UK
334
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
283
2024-07-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
272
2024-07-03
info@marek.eu
+420 541 420 811
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
205
2024-07-02
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Clancey Company
Overland Park KS USA
196
2024-06-27
info@clancey.com
1.800.747.7405
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
72
2024-06-27
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
50
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Handy FIX
Warsaw Poland
23
2024-06-17
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
11
2024-07-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
10
2024-07-01
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
9
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
7
2024-06-24
info@steeves.ca
204.474.1239