A-105-522-000

Fecho Lingueta, Ajustável, Maçaneta curta, Travamento por chave segredo único, Sem lingueta, com vedação, Zamac, Pintura a Pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Preto
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Travamento com chave, Uso de cadeado
Tipo de altura Reguláveis
furo de instalação 20.1 mm
Modelo de inserto Aleta
Modelo de acionador Maç aneta Curta
Especificações de conformidade IP 65
Classe Unikey - Fechos Lingueta Reguláveis

Estes fechos proporcionam simplicidade, economia e acesso rápido, bastando apenas um giro quarto de volta rápido para seu acionamento. Sua construçÃo versátil em diversos materiais, combinada com a flexibilidade de um desenho modular, proporciona diversas opções de tamanho e tipos de acionamento. A ajustagem da lingueta permite flexibilidade nas dimensões do painel e batente, assim como na compressÃo desejada. Também disponível em linguetas com convite para maior aperto, minimizando assim ruídos e vibraçÃo.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fecho Lingueta, Ajustável, Maçaneta curta, Travamento por chave segredo único, Sem lingueta, com vedação, Zamac, Pintura a Pó, Preto

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.