The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
85-46-103-39
DZUS® Lion Quarter-Turn Accessory, Large Size, Plastic
Especificações
Material
Plástico
Cor / Aparência
Branco
Série de diferentes tamanhos
Grande 85
Tipo de acessório
Arruela de desgaste
Tipo
Acessório
Classe
81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
6616
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4164
2024-06-21
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
1589
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1367
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
1158
2024-05-27
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
300
2024-06-17
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
43
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zygology Ltd
Oxford UK
39
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Dean Lewis Associates
Hayward CA
24
2024-06-12
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
15
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
14
2024-06-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0