The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Lion Quarter-Turn Receptacle, Medium Size, Press-in, Steel Zinc Plate, Bright chromate
82-35-315-55
DZUS® Lion Quarter-Turn Receptacle, Medium Size, Press-in, Steel Zinc Plate, Bright chromate
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Brilhante
Instalação
Pressão
Modelo de receptáculo
Autocravantes
Série de diferentes tamanhos
Médio 82
Tipo
Lingueta
Classe
81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
9964
2024-05-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
2035
2024-05-20
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1907
2024-05-21
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
500
2024-05-21
info@clancey.com
1.800.747.7405
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
390
2024-05-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
256
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
103
2024-05-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Lantec Resources Inc
Manila Philippines
88
2024-05-14
charlie@lantecresources.com
632.8842.96.94
Zygology Ltd
Oxford UK
77
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
62
2024-05-20
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
50
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
23
2024-05-20
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
18
2024-05-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274