The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Molla Latch, Tamanho pequeno, Ferramenta, Inserto fenda, Instalação de solda, Liso(a), Aço, Banhado a cobre, Bright
57-30-102-50
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Molla Latch, Tamanho pequeno, Ferramenta, Inserto fenda, Instalação de solda, Liso(a), Aço, Banhado a cobre, Bright
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Banhado a cobre
Cor / Aparência
Brilhante
Restrição de acesso
Ferramenta
Tipo de altura
Reguláveis
Modelo de inserto
Inserto fenda
Instalação
Solda
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
4.80
Altura - Mínima (mm)
1.20
Altura - Máxima (mm)
6.40
Perfil
Padrão
Série de diferentes tamanhos
Tamanho pequeno
Mola
Liso(a)
Tração
5.20
Classe
57 - Fecho de Compressão com mola
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
2074
2024-05-16
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Clancey Company
Overland Park KS USA
20
2024-05-17
info@clancey.com
1.800.747.7405
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
19
2024-05-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
18
2024-05-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
10
2024-05-16
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
10
2024-05-17
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
3
2024-05-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2024-05-16
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388