48-91-R
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em um furo, Tamanho pequeno, Ferramenta, Phillips Recess, 1.5-4.8mm Painel, 2.4-9.5mm Altura, Zamac, Filme químico para proteção, Prata
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Filme químico para proteção |
Restrição de acesso | Ferramenta |
Modelo de inserto | Phillips |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 4.80 |
Altura - Mínima (mm) | 2.40 |
Altura - Máxima (mm) | 9.50 |
Perfil | Padrão |
Rotação | Tipo A- Travamento no sentido horário |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
Tração | 7.10 |
Classe | 16/27/48 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Furo Único |
Proporcione uma ação de compressão firme, capaz de reduzir vibração e ruídos no painel, usando estes modelos de fechos compactos. Vários modelos de acionamento disponíveis oferecem a opção de escolha entre a conveniência de um acionamento manual ou a segurança de um acesso restrito com modelos acionados por ferramenta, ambos facilmente operados com uma fração de volta.
Escrever sua própria revisão