Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Una bisagra con par de torsión constante proporciona control de posicionamiento fiable para puertas y paneles de pequeño tamaño

Una bisagra con par de torsión constante proporciona control de posicionamiento fiable para puertas y paneles de pequeño tamaño

Southco ha ampliado su exitosa línea de bisagras E6 con torsión constante con una versión compacta de nailon diseñada para aplicaciones de pequeño tamaño. La más reciente incorporación a nuestra serie de bisagras con control de posicionamiento por torsión constante E6 50 mide 45 mm, ofrece un par de 4-16 in/lbs y es un 65 % más ligera que nuestra bisagra E6 50 estándar. 

La nueva bisagra con control de posicionamiento por torsión constante E6 50 de Southco ofrece control de posicionamiento resistente a la corrosión en un formato reducido, lo que la convierte en una solución idónea para diversas aplicaciones que exigen un producto con fricción económico para sostener paneles, puertas y tapas de menor tamaño.

La línea de bisagras con control de posicionamiento por torsión constante de Southco proporciona una resistencia constante a lo largo de todo el rango de movimiento, lo que permite a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas y otros componentes montados para sostenerlos de forma segura en cualquier ángulo deseado: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier posición intermedia.

Fabricada en sólido nailon y acero inoxidable, esta nueva bisagra E6 con control de posicionamiento por torsión constante proporciona las ventajas de la torsión constante y un estilo contemporáneo en un conjunto compacto y económico. La serie E6 de nailon se presenta tanto con torsión simétrica como asimétrica para ofrecer una sensación más refinada en cualquier aplicación. 

La línea de bisagras con control de posicionamiento de Southco está disponible en una gran variedad de intervalos de par, tamaños y materiales para satisfacer las diversas necesidades de las aplicaciones en distintos sectores. Las bisagras con control de posicionamiento de Southco proporcionan un posicionamiento fiable y un esfuerzo de operación consistente, con un rendimiento garantizado sin necesidad de ajuste durante toda la vida útil en la mayor parte de aplicaciones.

Para ver la nueva serie E6-50 300 de Southco, haga clic aquí: serie E6-50 300. 

Para más información acerca de la tecnología de bisagras con control de posicionamiento de Southco, visite nuestra página de producto dedicada a las bisagras con par de torsión constante.

La nueva serie 300 ofrece un abisagrado con torsión constante en formato compacto.

See Related Resources