Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

什么是拴式螺钉?

什么是拴式螺钉?

拴式螺钉是一种紧固件,即使在发生松动的情况下也能保持与面板或组件的连接,从而避免该螺钉在产品使用过程中丢失。这种连接效果是通过干涉配合或止动方法来实现的;该方法可以将螺钉一直固定在外面板中。将拴式螺钉安装到面板上时,我们通常需要将套圈(位于螺钉周围的环形结构)挤压到垫托物中,从而使螺钉固定到位。

弹簧弹起设计是拴式螺钉独有的设计元素;在螺钉未完成接合的情况下,该设计会将螺纹缩回。此功能有助于确保操作顺利进行,并防止螺钉在安装或维护期间干扰到其他组件。该螺钉拥有多个可选的头型、材料和安装选项,可以广泛应用于多个行业。拴式螺钉由不锈钢、铝或塑料等耐用材料制成,可通过具体的设计来满足各种特定的锁定要求和材料兼容性需求。

拴式螺钉的主要优势:

  1. 防止硬件丢失:拴式螺钉即便是在发生松动的情况下也能保持在原位,可有效降低组件丢失的风险。
  2. 易于使用:弹簧弹起设计能够快速有效地实现释放和重新接合。
  3. 用途广泛:拥有多种可选头型和材料,可满足各种应用需求。

常见应用领域

拴式螺钉广泛适用于多个行业,可在安全可靠地紧固各类组件的同时,确保不会造成微小部件丢失。其主要应用包括:

  1. 服务器和网络设备:在 IT和数据中心行业,拴式螺钉可用于固定拴务器机柜、机架系统和其他网络设备。这些系统通常需要频繁维护,而拴式螺钉允许用户在拧松螺钉的同时不将其从面板上完全拆下,从而为其提供了一种更加便捷的维护选择。
  2. 电气设备:许多电气设备(包括控制面板和配电装置)都使用拴式螺钉来固定检修面板。该设计不仅方便用户轻松操作内部组件,而且能够确保螺钉一直连接在面板上。
  3. 通用机柜:拴式螺钉可为一切需要快速解锁和维护的组件或机柜提供完美的解决方案。具体适用范围包括汽车、工业机械设备和医疗设备等领域。

此类螺钉尤其适合注重安全性和可靠性的应用环境。在这些行业中,机械设备或系统内的螺钉丢失可能导致设备运转故障或是损坏,因此使用拴式螺钉势在必行。

Captive Screw ApplicationCaptive Screw Application

索斯科拴式螺钉系列

索斯科现已推出了多种类型的拴式螺钉,可以满足各个行业的需求。旗下的拴式螺钉分为滚花头或开槽头等多种头型以及塑料和铝制等材质,可以满足用户对人体工学操作特性和美观性的要求。此外,此类螺钉可用各种不同的材料进行制造,确保符合不同环境的具体需求,例如耐腐蚀性或轻量化设计需求。

索斯科拴式螺钉支持多种安装方法,包括:

  • 压入式和扩口式:适用于薄金属板面板,可确保实现稳固的安装效果。
  • 表面贴装技术 (SMT):SMT 方法主要适用于印刷电路板 (PCB),可轻松将螺钉嵌入电子部件。
  • 浮动式:非常适合存在大量错位的应用,可以实现灵活的紧固效果。

上述特性赋予了索斯科拴式螺钉系列丰富的功能,使其适用于多种行业和应用。

有关索斯科拴式螺钉的更多详细信息,请访问我们的网站

2ce495b99433068a746c27269bf6ec2200df669e942caa380f1cd10e3f8266b2 3.142.201.19
please type in at least 2 letters...
Loading...