Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

与索斯科折叠式桌板解锁旅途新体验

与索斯科折叠式桌板解锁旅途新体验

ZEEKR是吉利控股集团于2021年成立的全新智能纯电动品牌。作为一家新锐的汽车制造商,ZEEKR旨在打破传统造车的界限,以前瞻技术引领智能出行,以科技共创潮流生活,构建丰富多元的人·车生态圈。 

ZEEKR 009是ZEEKR于2022年推出的首款豪华多用途(MPV)电动汽车。它打破了大家对MPV的固有认知,站在用户的角度重新定义豪华MPV,将优雅从容的设计与奢华舒适的空间相结合。在研发009的时候,ZEEKR希望可以设计出一款与之相匹配的桌板。 

索斯科成功为ZEEKR 009打造了一款轻巧实用的专属桌板,让009的“头等舱”出行体验更添光熠。这款大尺寸桌板可直接隐藏于扶手内,不会额外占用空间。该桌板不仅通过了汽车行业的严格测试要求,更是一件让人爱不释手的内饰,与ZEEKR的期望完美契合。 

 

挑战 

ZEEKR是一个新兴的电动汽车品牌,在研发ZEEKR 009之时,ZEEKR在寻求一款能够与其内饰无缝结合的可折叠桌板。要实现这一解决方案面临包括设计、工程、美学和用户体验等多重挑战。 但在亚洲,无一制造商攻破过如此的技术堡垒。这一款桌板需要在所有旋转枢轴上使用摩擦技术,并将皮革粘合于铝合金表面上。此外,它还必须在保持低噪音的同时实现180°的流畅操作。严格的技术要求还包括镜面抛光和镀铬表面处理,以及在有限空间内实现高硬度和低重量的平衡。当纷至沓来的技术难关让别的制造商望而生畏时,索斯科选择打破常规,挑战极限。 

 

解决方案 

这是索斯科首次尝试制造整套桌板产品。索斯科工程师从技术源头深度挖掘,以全新的技术路径逐一攻克难关。我们与一家专业皮革供应商全力合作,探索各种饰面,经历多次协作改良,成功为桌板打造时尚流畅的外观造型,达到与车型要求的预期效果。 索斯科工程师通过应用索斯科 AV 和 AH 铰链解决方案的摩擦技术,确认了桌板最佳操作力和抗振性。铰链解决方案具有恒定扭矩,可在整个运动范围内控制阻力。此外,桌板的设计还采用了索斯科定位技术。因此,在轻松操作桌板的同时不会发出任何噪音;即使在振动或动态承重的情况下,也能将其牢固地固定在任何位置,从而实现流畅的180°操作,而无需进行任何调整。 作为索斯科首款应用铰链解决方案设计的桌板,占用空间虽极小,但在考虑了力学和安全因素的前提下,乘客仍可在方寸之间获得顺滑﹑便利的使用体验。告别笨重的桌板设计,将您的空间使用率更大化。 

 

方案实施与结果 

从设计到生产的四年历程中,索斯科打破了业内的诸多不可逾越,提供了创新式的桌板解决方案。此款180°旋转的可折叠桌板具有极小的平面度偏差、最优的重量分布以及上乘的皮革等特点,这些都体现了索斯科对客户的承诺。 

 

价值 

索斯科的折叠式桌板不仅满足了ZEEKR的需求,更提升了ZEEKR 009内部的整体美感。凭借其轻巧紧凑的设计,桌板与扶手完美融合,优化了空间利用率。索斯科铰链解决方案的摩擦技术和定位技术,确保了操作中的流畅性、稳定性和静音性 ,极大跃升了整体驾驶和乘客体验。 

“索斯科的创新和质量,都是我们与之合作的重要因素。其提供的折叠式桌板,将ZEEKR之美推向了新高度。”  陈宏强,车型总监 

查看其他
aca10c9829c5c7177025910e79294aae4438f42cdc9824480bee6d2497b51bc4 3.145.33.123
please type in at least 2 letters...
Loading...