模块化门锁系统为绝热门提供可靠压缩
August 27 2024

索斯科再度扩充多点式门锁系统产品线,增加专为厚达四英寸的绝热门设计的全新解决方案。索斯科的 M4 模块化门锁系统是一款支持多种配置选项的多功能解决方案,能够满足暖通空调行业日益增长的需求。该系统将机柜门的尺寸变化纳入设计考虑,具备上佳的灵活性,适用于多种暖通空调设备。
模块化配置
索斯科的 M4 模块化门锁系统支持多种锁定方案和设计元素。系统可通过塑料手柄配置挂锁、钥匙锁或工具锁定方案,还可通过单点或多点式锁定配置可调锁舌、泄压支架和内部释放手柄。
降低导热性
M4 模块化门锁系统采用特定材料打造而成,可降低门板的导热性。
其他功能
M4 模块化门锁系统不仅支持多种锁定方案,而且安装简单,适用于户外应用。
索斯科多点式门锁系统为大尺寸门板的锁定应用提供了全面的解决方案。系统操作便捷,只需轻松转动驱动点处的手柄即可固定门板上的多个锁定点。得益于多样化的安全锁定机制和手柄样式,以及可选的密封功能,该系统适用于包括暖通空调机柜在内的大多数大尺寸门板应用。
M4 模块化门锁系统可为重视绝热性的机柜应用提供可靠的压紧度、更高的可调节性和更强的泄压能力。
如需了解有关索斯科多点式门锁解决方案系列的更多信息,请访问我们的摆动式手柄和多点式门锁系统产品页面。