迎接新一代 ST 扭矩铰链

索斯科新一代 ST ST-7A2 和 ST-10A2扭矩铰链,保留了用戶喜爱的所有特性,且其循环寿命可达先前型号的两倍以上。
ST 扭矩铰链小巧、坚固且支持较高扭矩,无论门板和盖子的重量如何,该铰链均可帮助用户轻松将其定位。该铰链的尺寸和扭矩值适用于最小的网络摄像头和消费类电子产品、便携式计算机显示屏、LCD 显示器、销售点终端机、医疗设备以及大尺寸机柜门等多种应用。ST-7A2 和 ST-10A2 是该系列产品的新成员,不仅功能性、强度和人机工学表现不逊于上代产品,而且循环寿命得到了大幅延长。
虽然扭矩铰链能够极大地提升产品的用户体验,但此类铰链存在一种与生俱来的弱点,那就是会加剧内部机构的磨损。该机构能够为用户承担一部分载荷,也就自然会随着时间的推移逐渐磨损,并失去一部分扭矩优势。如果扭矩铰链的机构强度被长时间的频繁使用耗尽,则其使用感受将与普通铰链无异。ST-7A2 和 ST-10A2 通过升级内部机构解决了这个问题。此次升级显著延长了铰链的循环寿命,使其能够在产品的整个使用过程中正常发挥作用。
丰富的功能是 ST 扭矩铰链的另一大优势,而此次推出的两个新型号也对此进行了强化。索斯科为其推出了新的安装选件,其中包括有助于承受更大载荷的高强度适配器,以及有助于提升设计自由度的线偏置适配器。这些新增的选件能够使用户更加轻松地将 ST 扭矩铰链纳入到各类设计方案中。
最后,ST 扭矩铰链还有一项最为明显的优势,那就是它们能够有效改善产品的人机工学特性。如今的工程师们希望自己设计的产品能够满足未来的需求,因此他们会尽一切可能来提升设备的安全性和便利性。扭矩铰链可实现顺滑的移动效果,并帮助用户精确地将设备定位到所需的位置。该铰链可消除重力因素对操作的影响,从而使用户能够随时掌握他们所移动的每个门板和设备的位置。此外,该铰链还能够减少用户因门板猛然关闭而受伤的风险。ST-7A2 和 ST-10A2 不仅改善了用户体验,而且增加了未来设计的安全性。