Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

Idnet:利用索斯科显示屏支臂革新工作站管理方式

Idnet:利用索斯科显示屏支臂革新工作站管理方式

简介 

Idnet 自 1991 年成立以来,一直致力于帮助仓库和店铺实现运营现代化,以提高效率和适应能力。他们的使命是通过定制的 IT 工具和增强型人体工程学解决方案,最大限度减少人为失误,从而改善客户的日常运营模式,并提高盈利能力。

2021 年,Idnet 推出了一款高科技移动工作站,为电子商务和仓库等环境中的关键业务流程提供集成式 IT 解决方案。该工作站旨在通过一个易于使用的数字界面简化货物和材料搬运任务,从而优化工作流程并提高生产力。 

客户期望该工作站在易于管理的基础上,能够最大限度减少人为失误。因此,Idnet采用了索斯科的显示屏支臂解决方案,以此优化物流拣选流程。

项目难点 

由于 Idnet 需要流程优化的数字工具,例如语音拣选、灯光拣选和具有电子标签功能的自主机器人。因此,对于该工作站而言,所选用的硬件不仅需要能够承受日常的高强度使用,还应当具备低维护成本的特点。 

索斯科的可自由调节支臂可以增强整体人体工程学效果,并允许终端用户通过轻松调节高度、倾斜角度和应用程序的整体功能来个性化他们的体验。

Idnet的产品负责人Tomas Pettersson表示,Idnet的目标是“为我们的客户提供现代化和面向未来的物流解决方案”。因此, 索斯科的解决方案需要保证高频次使用的定位控制功能。同时,它还需要确保终端用户无需因为铰链松动或结构坚固而花费大量时间重新调整屏幕。

解决方案

索斯科建议使用其 AV 显示屏支臂,该支架可以实现直观且符合人体工程学的屏幕定位,操作员无需费力即可抓住和移动屏幕。同时触摸屏被牢牢固定在任何位置,防止意外移动。

当 Idnet 决定引入索斯科的 AV-D32 高度调节支臂来优化其数字接口显示屏时,他们惊喜地发现该应用可以在任意方向轻松移动。

AV-D32-30V142-50 是一种壁挂式应用,其符合行业标准的支臂允许终端用户轻松安装他们的显示屏。显示屏安装后,可根据用户身高以 344 毫米的垂直移动距离轻松定位,以获得最佳视角。

添加 AV–D40–33A144–50 单臂后,显示屏可实现倾斜和旋转,从而降低因工作条件变化而导致眩光和用户疲劳的风险。

索斯科的倾斜和旋转铰接延伸支臂采用了定位技术,使支臂能够在新的工作站中有效运行,完全满足工作站高频次使用的需求。

此外,所选 AV-D32 AV-D40 的恒扭矩功能帮助 Idnet 实现了用户友好的体验,体现了其客户至上的理念。事实证明,AV 系列的支臂能够承受强大的触摸力度、振动和重负载,是 Idnet 的不二之选。索斯科的人体工程学解决方案能够将各种重量的显示器可靠地固定在受力位置上。

内置的智能可拆卸面板可以将电源和显示器电线收纳于应用内,彻底告别杂乱无章的线缆困扰同时,还极大提升了工作空间的整洁度与安全性。索斯科产品的直观设计理念和应用,不仅让Idnet部署了一套经得起时间考验的稳定系统,更是在货物搬运行业内树立了人体工程学的典范。

最后,为了满足 Idnet 对设备自主控制的能力,AV 系列的免工具操作功能对于最终成品设计也非常有价值,确保了产品的长期可靠性和用户的深度满意。

项目成效

索斯科的 AV 可调支臂和壁挂式应用,是技术实力与设计美学的完美结合。AV可调支臂不仅能够替代繁琐的人工操作,还确保了从美观到实用性的每一个细节都达到极致。

点击此处详细了解 索斯科的显示屏支架和支臂 如何增强您的应用显示屏支架和支臂。

f9f30f9e5e1f48ffc6b820122475832b724aa47f127e6bec53302afae7fdfb2f 18.191.255.240
please type in at least 2 letters...
Loading...