Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Novos fechos magnéticos combinam força de retenção e alto estilo

Novos fechos magnéticos combinam força de retenção e alto estilo

A Southco adicionou mais um produto à sua linha bem-sucedida de fechos magnéticos com a adição de uma nova versão que combina estilo e força de retenção. Fabricados com materiais resistentes à corrosão, os fechos magnéticos M5 combinam um acabamento polido com a força de retenção oferecida por minerais magnéticos raros, para oferecer uma solução robusta e atrativa para o fechamento de portas e painéis.

Os fechos magnéticos M5 da Southco oferecem uma alternativa confiável para o fechamento de portas e painéis, são adequados para uso em ambientes com vibração elevada e podem ser configurados para fornecer forças de retenção de 50 N até 118 N, podendo ser usados em portas de diversos pesos e tamanhos. Além disso, estes fechos oferecem grande tolerância paradesalinhamentos. Com fabricação em aço inoxidável, operação simples por impacto e acabamento moderno e de altobrilho, os fechos magnéticos M5 oferecem uma solução atrativa para portas e painéis em umagrande variedadede aplicações.

Os fechos magnéticos M5 estão disponíveis em modelos giratórios com diversas opções de altura, podendoser montados horizontalmente ou verticalmentee modelos fixos que podem ser montados em superfície ou embutidos, proporcionando perfeita adequação a portas, painéis e janelas de tamanhos variados. Os modelosgiratórios são facilmente ajustados para reter um painel no ângulo de abertura desejado e incluem uma superfície anti-impacto em borracha que minimiza ruídos e evita danos à superfície do engate fixo.

Desenvolvidos para complementar aplicações em motorhomes, trens, ônibus e equipamentos náuticos, os fechos magnéticos M5 da Southcofornecem a força de retenção necessária para manter portas e painéis seguros em uma grande variedade de aplicações, oferecendo flexibilidade na montagem e alinhamento. Com fabricação em aço inoxidável e acabamento de alto brilho, os fechos M5 oferecem excelente resistência contra corrosão e são ideais para uso em ambientes inóspitos.

Para mais informações sobre anovalinha de fechosda Southco, visite a nossa página.

Veja os recursos relacionados