C20-432-D00

Cierre con múltiples puntos, Reversible, Triángulo 8mm, Sellado, Aleación de zinc, Recubrimiento en Polvo, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc, Retén de nylon
Acabado Acabado pulverizado
Color Negro
Tipo de cabeza Triangular de 8 mm
Puntos del cierre De dos puntos
Clase  Unikey Handle and Tool Actuated Multipoint Systems
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierre con múltiples puntos, Reversible, Triángulo 8mm, Sellado, Aleación de zinc, Recubrimiento en Polvo, Negro

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :