Fechos de compressão com capa de proteção da Southco aumentam a segurança e reduzem erros de manutenção
A Southco expandiu a sua linha de fechos de compressão VISE ACTION® com a adição de uma nova versão com capa de proteção biestável que permite ao operador identificar se o fecho está aberto ou fechado. Os fechos de compressão E3 VISE ACTION® com capa biestável da Southco possuem uma capa que se abre quando o fecho não está travado, fornecendo indicação visual da posição do fecho. Estes novos fechos expandem a linha de produtos MAKE SAFETY VISIBLE BY SOUTHCO™. Os produtos desta linha fornecem indicação visual como ferramenta para melhorar a segurança e monitorar o acesso a painéis.
Os fechos de compressão E3 VISE ACTION® padrão da Southco foram modificados para uso com uma capa especial que é instalada sobre o fecho durante a montagem. A capa possui uma mola biestável que permite que a capa se posicione somente nas posições totalmente aberta ou totalmente fechada. Quando o fecho não está adequadamente travado, a capa não pode ser fechada e se abre automaticamente, indicando que o fecho não está seguro. Quando o fecho está adequadamente travado, a capa pode ser completamente fechada, fornecendo uma indicação visual clara de que o fecho está seguro. Ao permitir que operadores identifiquem facilmente o status do fecho, os fechos de compressão E3 VISE ACTION® com capa biestável melhoram a eficiência, aumentam a segurança e reduzem erros de manutenção.
Projetados para uso contínuo em aplicações de grande porte, as capas biestáveis ajudam a proteger os fechos de compressão E3 VISE ACTION® contra a intrusão de poeira e umidade, fazendo com que sejam uma boa opção para aplicações exteriores e em ambientes corrosivos ou com altos níveis de vibração. Testados de acordo às normas DIN EN 45545 e DIN EN 61373, a série de fechos de compressão E3 VISE ACTION® da Southco cumprem com os padrões de resistência contra fogo e vibração da indústria ferroviária.
Devido ao seu tamanho relativamente pequeno e forma simétrica, é difícil identificar se um fecho de compressão padrão está adequadamente travado a qualquer distância. Os fechos de compressão E3 VISE ACTION® com capa de proteção biestável fornecem indicação visual clara da posição do fecho. Isto ajuda a reduzir riscos de segurança para os usuários finais que operam e mantém equipamentos ferroviários, elétricos e industriais.
Para mais informações sobre a linha de fechos de compressão da Southco, visite a página Fechos de Compressão.