MP - Fecho Magnético Polar com Trava de Segurança

Este fecho de pequenas dimensões e ação magnética proporciona uma operação de travamento de segurança que previne a abertura acidental de gavetas e portas de correr de gabinetes e armários, provocada pelos efeitos de mares agitados ou terrenos acidentados em ambientes marinhos ou fora de estrada. Uma instalação embutida e estética atrativa complementam o interior de cabines de luxo.
MP - Fecho Magnético Polar com Trava de Segurança

Características e benefícios

Um design clean e reforçado proporciona praticidade, funcionalidade e alto desempenho para aplicações com portas ou gavetas. O fecho oferece um design inovador, estilo e praticidade de uso. Uma construção total em materiais resistentes à corrosão suporta as condições de aplicações naúticas e fora de estrada.
  • Fácil instalação e operação, desenvolvido para operar na vertical ou horizontal, indicado para o uso em portas e gavetas de gabinetes
  • Potentes imãs de neodímio acoplam a trava de segurança quando o fecho e o retentor estão alinhados
  • Complementa os sistemas de corrediças telescópicas com amortecedor, para uso em gavetas
  • Um desenho de pequenas proporções, que se encaixa na extremidade de painéis de portas e gavetas com espessura desde 0,75", sem nenhuma saliência sobre a superfície
  • O fecho é liberado com o apertar de um acionador incorporado ao puxador embutido
  • Um engate regulável proporciona ajustes de até 0,16"

Opções Disponíveis

  • Disponíveis com acabamento em cromo acetinado, cromo polido, bronze polido e pintura a pó preta

Padrões e Especificações

  • Carga máxima de trabalho: 545 N (122 lb ou 55 kg)
Videos are not available.

Você está visualizando MP - Fecho Magnético Polar com Trava de Segurança

Ver como Grade Lista

4 Items

por página
Ajustar Direção como Decrescente
Ver como Grade Lista

4 Items

por página
Ajustar Direção como Decrescente