MC - Fechos Compactos para Portas Giratórias

As duas opções de forma de instalação oferecem um design atrativo e opções de acabamento para portas de espessuras variadas, proporcionando um visual elegante para aplicações em portas internas, como portas de cabine, camarotes e portas estanque.
MC - Fechos Compactos para Portas Giratórias

Características e benefícios

Estes modelos compactos, atrativos e com opções de instalação fácil e rápida por encaixe ou embutida, podem ser usados em portas de diversas espessuras.
  • Tamanhos compactos, para aplicações em portas leves ou mais finas
  • Modelo com instalação por encaixe proporciona maior facilidade de preparação da porta e maior rapidez na instalação
  • Montagem com instalação embutida através de um furo redondo usa uma placa de acabamento para ocultar os acessórios de instalação, proporcionando um visual mais clean
  • Modelos universais podem ser usados em qualquer posição de abertura de portas#1
  • Todas as placas de engate devem ser pedidas separadamente, de acordo com o acabamento do fecho, espessura da porta e posicionamento do engate#2
  • Botão de privacidade inclui acesso mecânico reserva para emergência
  • Construção total em material de padrão naval garantem maior resistência contra corrosão
  • Um retentor de porta opcional está disponível, para manter a porta na posição aberta de uma maneira segura e silenciosa

Opções Disponíveis

Padrões e Especificações

Você está visualizando MC - Fechos Compactos para Portas Giratórias

Ver como Grade Lista

33 Items

por página
Ajustar Direção como Decrescente
Ver como Grade Lista

33 Items

por página
Ajustar Direção como Decrescente