Unikey - Fechos Lingueta Fixos

Estes fechos proporcionam simplicidade, economia e acesso rápido, bastando apenas um giro quarto de volta rápido para seu acionamento. Sua construção versátil em diversos materiais, combinada com a flexibilidade de um desenho modular, proporciona diversas opções de tamanho e tipos de acionamento. Também disponível em linguetas com convite para maior aperto, minimizando assim ruídos e vibração.

Unikey - Fechos Lingueta Fixos

Características e Benefícios

Um desenho simples facilita a instalação com um único furo e uma única porca de fixação
  • Variedade de insertos fornecem diversas opções de segurança no controle de acesso
  • Ao girar, este fecho fornece cerca de 2 mm (.08") de compressão no fechamento, enquanto que a variedade disponível de dobras atende a uma grande faixa de alturas da lingueta

Opções Disponíveis

  • Variedade de acionamentos disponíveis: manual, ferramenta ou chave
  • Maioria dos modelos disponíveis em acabamento cromado ou preto
  • Linguetas disponíveis em 3mm (plana ou com convite) ou 4mm protegida
  • Linguetas disponíveis em comprimentos de 35 mm (1.38") ou 45 mm (1.77")

Padrões e Especificações

  • Modelos equipados com anel de vedação opcional e arruela que atendem a NEMA 4 e IP-66
  • Carga máxima de trabalho estático nas linguetas vária conforme o estilo do fecho, sendo o máximo de 670 N (150 lbs.)
  • Carga máxima de trabalho nos fechos de impacto é de 330 N (74 lbf)
Videos are not available.

Você está visualizando Unikey - Fechos Lingueta Fixos

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 478

por página
Ajustar Direção como Decrescente
Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 478

por página
Ajustar Direção como Decrescente