E6-45-537S-20
Dobradiças de Torque Constante , Simétrico, 4.180 N⋅m Torque adiante, Tamanho grande, Poliamida 6, Natural, Preto
Material | Poliamida 6 |
---|---|
Acabamento | Natural |
Cor / Aparência | Preto |
Torque adiante | 4.18 |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Tipo de torque | Simétrico |
Tipo de instalação | Instalação frontal |
Instalação | Prisioneiro e porca |
Série | Torque constante |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
Classe | E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento |
A linha de Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento da Southco oferecem resistência constante ao longo de todo o ângulo de movimento, permitindo que os usuários posicionem portas, monitores e outros componentes de forma rápida e fácil, com posicionamento firme e seguro no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer outro ponto intermediário. As dobradiças estão disponíveis em uma grande variedade de tamanhos, materiais e torques, para satisfazer aos requisitos de aplicações de inúmeras indústrias.
Escrever sua própria revisão