AV – Suportes de monitores com elevação, inclinação, rotação, translação e extensão (séries C, V e W)

Os suportes dinâmicos para monitores (série C), suportes com elevação, inclinação, rotação e translação (série V) e suportes articulados com duas extensões (série W) da Southco fornecem tecnologia de posicionamento integrada que garante eficiência para aplicações que exigem soluções robustas e estáveis, que não se desloquem sob forças de toque, vibrações e cargas pesadas. Estes suportes apresentam ainda torque constante e posicionamento descomplicado, com a possibilidade de ajustar a altura, grau de inclinação, rotação, translação e extensão, garantindo a maximização do alcance do monitor.
AV – Suportes de monitores com elevação, inclinação, rotação, translação e extensão (séries C, V e W)

Características e benefícios

As séries C, V e W apresentam ajuste de altura e opções com braço simples ou duplo, garantindo flexibilidade na montagem.
  • Recurso de articulação vertical permite que o usuário final ajuste a altura
  • Design com braço com duas extensões maximiza o alcance
  • Ajuste de altura e alta capacidade de carga, para uso com monitores pesados
  • Tecnologia de controle de posicionamento integrada permite esforços operacionais controlados
  • Operação confiável elimina a necessidade de manutenção e ajustes constantes
  • Aparência moderna, com canaletas com tampa de fácil abertura
  • Fácil instalação e longa vida útil
  • Para uso com monitores de até 10 quilos

Opções Disponíveis

  • Duas cores padrão (além de cores customizadas)
  • Diversas opções de montagem (além de opções customizadas)
  • Esforço operacional configurável
  • Opções com mecanismo de travamento e liberação por botão de pressão

Padrões e Especificações

  • Peso ideal: monitores de 1 a 13 quilos
  • Padrões VESA MIS-D, VESA 100 e VESA C
Videos are not available.

Você está visualizando AV – Suportes de monitores com elevação, inclinação, rotação, translação e extensão (séries C, V e W)

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 102

Página
por página
Ajustar Direção como Decrescente
  1. AV-D32-72W142-50

    Latch

  2. AV-D32-72W142-76

    Latch

  3. AV-D32-79W142-50

    Latch

  4. AV-D32-79W171-50

    Latch

  5. AV-D32-30V163-76

    Latch

  6. AV-D32-72W163-76

    Latch

  7. AV-D32-72W162-76

    Latch

  8. AV-D32-72W161-50

    Latch

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 102

Página
por página
Ajustar Direção como Decrescente