The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fecho Multiponto, Reversível, Maçaneta, Travamento por chave segredo único, 20mm (.79 in) Grip, com vedação, Zamac, Pintura a Pó, Preto
C22-532-220
Fecho Multiponto, Reversível, Maçaneta, Travamento por chave segredo único, 20mm (.79 in) Grip, com vedação, Zamac, Pintura a Pó, Preto
Especificações
Material
Poliamida 6, Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Modelo de inserto
Travamento
Altura - Máxima (mm)
20.00
Tipo de Lingueta
4mm linguestas protegida
Pontos de engate
Travamento de 3 pontos
Classe
Unikey - Sistemas Multipontos com Acionamento Manual e por ferramenta
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
No stock is available for this product.