C21-D32-220

Fecho Multiponto, Reversível, Maçaneta, Travamento por chave vários segredos, 20mm (.79 in) Grip, com vedação, Zamac, Pintura a Pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Poliamida 6, Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Modelo de inserto Travamento
Altura - Máxima (mm) 20.00
Tipo de Lingueta 4mm linguestas protegida
Pontos de engate Travamento de 3 pontos
Classe Unikey - Sistemas Multipontos com Acionamento Manual e por ferramenta
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fecho Multiponto, Reversível, Maçaneta, Travamento por chave vários segredos, 20mm (.79 in) Grip, com vedação, Zamac, Pintura a Pó, Preto

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.